SB330P-2,5A1/222U-330AI

Kód
3108889
Do skupiny výrobků vyšší úrovně
Skladem
Na požádání Produktové požadavky můžete vytvářet tak, že přidáte položku na svůj seznam a budete je spravovat v zóně myHYDAC.
Upozorňujeme, že za p0 plnění akumulátorů se účtuje příplatek. Ten bude přidán k vaší objednávce, pokud je vyžadována předběžná platba (za příplatek):
p0 nabíjení v barech
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Více informací
Jmenovitý objem 2.5
Řada SB330P(H)-...
Předplňovací tlak, nastavitelný Ano
Materiál, vak NBR
Materiál – port kapaliny Vysokopevnostní ocel
Přípojka na straně plynu Standardní*
Port kapaliny Standardní, závit*
Materiál, plášť akumulátoru chemicky poniklované (vnitřní úprava)
Typ přípojky (kapalina) ISO228 (BSP)*
Materiál, vak NBR
Preferované modely Ne
ATEX Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Online-Form Pulsation damping
Informace o produktu CS

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informace o produktu EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Produktová brožura CS

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Produktová brožura EN

(1.45 MB)