DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.200

Kód
3108625
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
Nastavení tlaku CE [bar, l/min] 200BAR,110L/MIN
Dodatečná funkce Žádný
Verze CE + TÜV schválení typu
Standardní Odvzdušňovací ventil CE+TÜV
Typ úpravy Uzavřený uzávěrem
Dutina 12120A
Qmax ventilů [l/min] 110
Produktová řada DB12120A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 30 - 400
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 110
Jm. velikost 12
Popis předmětu DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.200
Pmax [bar] 400
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3108625
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktová brožura CS

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktová brožura EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktová brožura CS

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktová brožura EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktová brožura CS

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktová brožura EN

(0.65 MB)