OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-D3

Kód
3098441
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok 3,5 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
OLF-5/xx-OLF-10/15 Návod k montáži
Návod k obsluze/údržbě CS

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Návod k obsluze/údržbě EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Návod k montáži
Návod k obsluze/údržbě CS

(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě CS

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.14 MB)