WK10R-01-C-N-24DG

Kód
3097259
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WK10R-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina FC10-4
Qmax ventilů [l/min] 32
Produktová řada WK10R
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 32
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 32
Jm. velikost 10
Popis předmětu WK10R-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3097259
Číslo dílu, vřeteno 915142
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.35 MB)

WK10R-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)