WK10C-01-C-V-0

Kód
3094698
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WK10C-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 32
Produktová řada WK10C
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 32
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 32
Jm. velikost 10
Popis předmětu WK10C-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3094698
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.39 MB)

WK10C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.39 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura CS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)