BF P 3 G 3 W 1.0

Kód
309281
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
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál 0=žádné těsnění
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení W=žádný otvor ukazatele
Velikost přípojky 3/4 palce
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 3
Filtrační materiál P=papír
pmax [bar] 0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.79 MB)

BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura CS

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktová brožura CS

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktová brožura EN

(0.83 MB)