Výsledky hledání pro: 'FCU2210-4-M *'
79
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
<ul><li class="libreak">4 směry / 3 polohy</li><li class="libreak">Směrový vřetenový ventil</li></ul>
Kategorie produktů
<ul><li class="libreak">4 směry / 4 polohy</li><li class="libreak">Směrový sedlový ventil</li></ul>
Kategorie produktů
<div>V průmyslu se senzory hladiny používají pro celou řadu různých úkolů. Většinou se používají senzory založené na kapacitním, magnetostrikčním nebo ultrazvukovém měření.<br /> V nabídce produktů společnosti HYDAC ELECTRONIC najdete senzory hladiny využívající každý z těchto principů měření.<br /></div><div>Elektronické hladinové spínače zaznamenávají hladinu kapaliny a vysílají jeden nebo více spínacích signálů v souladu s nastavením. Volitelně lze hladinu kapaliny trvale vyvést jako analogový signál (4 … 20 mA nebo 0 až 10 V). </div>
Kategorie produktů
Procesní vestavěný filtr – jednoduchý nebo dvojitý filtr<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Vestavěné filtry z nerezové oceli pro univerzální použití</li><li class="libreak">K dispozici jako reverzibilní dvojitý filtr pro průtoky až 3600 m3/h</li><li class="libreak">Separace pevných znečišťujících látek z médií na bázi vody</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Vysoký filtrační výkon</li><li class="libreak">Snadný provoz</li><li class="libreak">Robustní filtrační materiály jsou ideální pro dlouhodobý provoz</li><li class="libreak">Možnost regenerovatelných nebo jednorázových filtračních vložek jako volitelných součástí</li><li class="libreak">Nízké provozní náklady</li><li class="libreak">Mnoho možností vybavení</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií