Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
ø pásku – D [mm] | 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
---|---|
Izolace páskové spony | S izolací |
Šířka pásku [mm] | 30 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | Bez podpěry |
Rovná / zaoblená verze | Rovná |