Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení | KHFF |
---|---|
Jmenovitá velikost DN | 80 |
Typ přípojky | Přírubový spoj |
Popis spojení/příruby | Příruba podle DIN |
Norma | DIN EN 1092-1, řada 14 ( F4 ) |
Materiál pláště, kulový ventil | Litá ocel |
Kód materiálu | Litá ocel-nerezová ocel-PTFE-PTFE |
Ochrana povrchu | Fosfátované |
Provedení páky | Zalomená páka |
Velikost klíče | SW19.3 |
Jmenovitý tlak | 40 |
Jmenovitý tlak | 4 |
Jmenovitý tlak | 580 |
Ovládání | Ruční páka |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Zámek | Bez zámku |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Kombinace | Bez kombinace BV |
Verze příruby | Pevná příruba |
Popis předmětu | KHFF-080-PN040-10333-06X |
Číslo dílu | 3069860 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.29 MB)