VR 2 D.1 /-V-L220

Kód
306832
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
Jiné charakteristiky CI L220=napětí světla 220 V
Verze D=vizuální/elektrický
Reakční tlak 2
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
pmax [bar] 40

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktová brožura CS

(5.27 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktová brožura EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktová brožura EN

(0.29 MB)