-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 3 |
---|---|
Teplotní odpor, spona | -30 až +90 °C. |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Utahovací moment, šroub | 12 Nm |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3068025-HRZ-3-A-12-25-PP-ST-M-ZN-EN.jpg)
3068025 HRZ 3 A 12 25 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
CS
(0.23 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3068025-HRZ-3-A-12-25-PP-ST-M-ZN-EN.jpg)
3068025 HRZ 3 A 12 25 PP ST M ZN EN
Informace o produktu
EN
(0.23 MB)