WSM06020W-01-C-N-24DG

Kód
3055971
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM06020W-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 19
Produktová řada WSM06020W
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 250
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 19
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 19
Jm. velikost 6
Popis předmětu WSM06020W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3055971
Číslo dílu, vřeteno 3000249
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktová brožura CS

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktová brožura EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura CS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)