OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-D3
Kód
3055133
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | 3,5 bar |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

OLF-5/xx-OLF-10/15 Návod k montáži
Návod k obsluze/údržbě
CS
(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Návod k obsluze/údržbě
EN
(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Návod k montáži
Návod k obsluze/údržbě
CS
(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě
EN
(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě
CS
(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě
EN
(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.14 MB)