WS08W-01-C-N-M

Kód
3054918
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Ručně
Řada ventilů WS08W-01-M
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 19
Produktová řada WS08W
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 250
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 19
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 19
Jm. velikost 8
Popis předmětu WS08W-01-C-N-M
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3054918
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)