DR08-01-C-N-120K090

Kód
3054813
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 62
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj s převlečnou maticí
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 15
Produktová řada DR08
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 2 - 207
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 15
Rozsah nastavení tlaku [bar] 11 - 83
Jm. velikost 8
Popis předmětu DR08-01-C-N-120K090
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3054813
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)