WS16Z-01-C-N-12DG

Kód
3049464
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS16Z-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC16-2
Qmax ventilů [l/min] 150
Produktová řada WS16Z
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka 12 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 7.5 - 150
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 7.5 - 150
Jm. velikost 16
Popis předmětu WS16Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3049464
Číslo dílu, vřeteno 3000489
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)