WS16Y-01-C-V-0

Kód
3049277
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS16Y-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC16-2
Qmax ventilů [l/min] 150
Produktová řada WS16Y
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 7.5 - 150
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 7.5 - 150
Jm. velikost 16
Popis předmětu WS16Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3049277
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.28 MB)

WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)