WSM06020Y-01M-C-N-0

Kód
3048531
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
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení tlaku
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM06020Y-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 40
Produktová řada WSM06020Y
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 2 - 40
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 2 - 40
Jm. velikost 6
Popis předmětu WSM06020Y-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3048531
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.35 MB)

WSM06020Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura CS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)