RV12A-01-C-N-05

Kód
3047039
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC12-2
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada RV12A
Krakovací tlak [bar] 0,35
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 120
Jm. velikost 12
Popis předmětu RV12A-01-C-N-05
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3047039
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV12A-01 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)