WKH10C-01-C-N-26

Kód
3036366
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Hydraulický
Řada ventilů WKH10C-01
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada WKH10C
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 15 - 50
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 5
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 5
Jm. velikost 10
Popis předmětu WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3036366
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)