Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Port kapaliny, příruba | Bez příruby, ale se závitem |
---|---|
Jmenovitý objem | 50 |
Řada | 330 |
Materiál, vak | NBR |
Materiál, plášť akumulátoru | Uhlíková ocel |
Materiál – port kapaliny | Uhlíková ocel |
Preferované modely | Ne |
ATEX | Ne |
Doplň. vybavení, na straně kapaliny | Žádné další vybavení |
Záložní verze | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Produktová brožura
CS
(1.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Produktová brožura
EN
(1.23 MB)