DW05830V-21-C-N-10

Kód
3031531
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Netlumené, bez odlehčovacího vývrtu
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 10
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 05830
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada DW05830V
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 3 - 10
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 10
Jm. velikost 5
Popis předmětu DW05830V-21-C-N-10
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3031531
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DW05830V Pressure Compensator
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)