DR10-01-C-N-190V

Kód
3026817
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada DR10
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 131
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 20 - 131
Jm. velikost 10
Popis předmětu DR10-01-C-N-190V
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3026817
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)