DR10P-01-C-N-090V

Kód
3024309
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada DR10P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 8 - 345
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 100
Rozsah nastavení tlaku [bar] 8 - 62
Jm. velikost 10
Popis předmětu DR10P-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3024309
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktová brožura CS

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktová brožura EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)