SRP08-01-C-N-1.6V

Kód
3020782
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
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 50
Q produktová řada [l/min] 1.3 - 30
Produktová řada SRP08
Rozsah průtoku [l/min] 3.5 - 6.5
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 8
Popis předmětu SRP08-01-C-N-1.6V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3020782
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SRP08-01 Flow Regulator
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)