Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Typ baterie | SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
---|---|
Preferované modely | Ne |
ø pásku – D [mm] | 77, 78, 79, 80 |
Izolace páskové spony | S izolací |
Šířka pásku [mm] | 20 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | S podpěrou |
Rovná / zaoblená verze | Zaoblená |