RV16A-01-C-N-15

Kód
3015350
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC16-2
Qmax ventilů [l/min] 165
Produktová řada RV16A
Krakovací tlak [bar] 1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 165
Jm. velikost 16
Popis předmětu RV16A-01-C-N-15
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3015350
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV16A-01 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)