DB16P-01-C-N-500V

Kód
3010794
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC16-2
Qmax ventilů [l/min] 300
Produktová řada DB16P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 345
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 300
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 345
Jm. velikost 16
Popis předmětu DB16P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3010794
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.22 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)