RP08A-01-C-V-15-4

Kód
3010158
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
Funkce Zpětný ventil pilotně otevíraný
Pilotní poměr 4
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada RP08A
Krakovací tlak [bar] 1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 38
Jm. velikost 8
Popis předmětu RP08A-01-C-V-15-4
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3010158
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura CS

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktová brožura EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)