HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN

Kód
3005367
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
Více informací
Velikost DIN 3015 Velikost 1
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub 12 Nm
Kód starého modelu HRS 1 S 12 PP ST M BL/ZN
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Řada DIN 3015 Vysoké zatížení
Materiál, upínací prvky Polypropylen
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek A