COIL 115AG -40-1836

Kód
3003156
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
Provedení vřetene 40–1836
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
M21001125 115
M20004584 0
M20004588 500
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.23

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)