COIL 24DL -40-1836

Kód
3003119
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
Provedení vřetene 40–1836
Typ konektoru Volné jednotlivé vodiče
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 30
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 19
M20004589 0.8

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)