-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 6 |
---|---|
Teplotní odpor, spona | -40 až +120 °C. |
Aplikace, spona | Upevnění potrubí |
Utahovací moment, šroub | 150 Nm |
Kód starého modelu | HRS 6 S 88,9 PA ST M BL |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3002675-HRS-6-A-889-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3002675 HRS 6 A 889 PA ST M BL EN
Informace o produktu
CS
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3002675-HRS-6-A-889-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3002675 HRS 6 A 889 PA ST M BL EN
Informace o produktu
EN
(0.2 MB)