Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Provedení vřetene | 40–1836 |
---|---|
Typ konektoru | Připojovací zástrčka podle DIN EN 1 |
M21001125 | 230 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 2137 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | AC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 20 |
M20004589 | 0.11 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura
CS
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura
EN
(1.11 MB)