Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
ø pásku – D [mm] | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
---|---|
Izolace páskové spony | S izolací |
Šířka pásku [mm] | 25 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | S podpěrou |
Rovná / zaoblená verze | Zaoblená |