Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
ø pásku – D [mm] | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 |
---|---|
Izolace páskové spony | S izolací |
Šířka pásku [mm] | 25 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | S podpěrou |
Rovná / zaoblená verze | Zaoblená |