Velikost DIN 3015 Velikost 4
Aplikace, spona Upevnění potrubí, Upevnění kabelu + hadice
Utahovací moment, šroub Žádné podrobnosti
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Řada DIN 3015 Vysoké zatížení s elast.vlož.
Materiál, upínací prvky Polyamid
Vnitřní povrch, upínací prvky Hladký vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Upínací čelist pár

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
262334 00001
Informace o produktu CS

(0.28 MB)

262334 00001
Informace o produktu EN

(0.28 MB)