HRS 2 KP 30 PP

Kód
262237
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
Velikost DIN 3015 Velikost 2
Aplikace, spona Upevnění potrubí
Utahovací moment, šroub Žádné podrobnosti
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 30
Řada DIN 3015 Vysoké zatížení
Materiál, upínací prvky Polypropylen
Vnitřní povrch, upínací prvky Žebrovaný vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Upínací čelist pár

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
262237 00001
Informace o produktu CS

(0.21 MB)

262237 00001
Informace o produktu EN

(0.21 MB)