Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Velikost DIN 3015 | Velikost 3 |
---|---|
Aplikace, spona | Upevnění potrubí, Upevnění kabelu + hadice |
Utahovací moment, šroub | Žádné podrobnosti |
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Řada DIN 3015 | Nízké zatížení |
Materiál, upínací prvky | Žádné podrobnosti |
Vnitřní povrch, upínací prvky | Žádné podrobnosti |
Konstrukce, díl DIN 3015 | Svařovací desky APV |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
261576 00001
Informace o produktu
CS
(0.1 MB)
261576 00001
Informace o produktu
EN
(0.1 MB)