DR06-01-C-N-200V140

Kód
2611013
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 97
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC06-3
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada DR06
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 12 - 241
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 10
Rozsah nastavení tlaku [bar] 51 - 138
Jm. velikost 6
Popis předmětu DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2611013
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktová brožura CS

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktová brožura EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)