DB06C-01-C-N-300F240

Kód
2610881
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 166
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC06-2
Qmax ventilů [l/min] 20
Produktová řada DB06C
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 20 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 20
Rozsah nastavení tlaku [bar] 20 - 210
Jm. velikost 6
Popis předmětu DB06C-01-C-N-300F240
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610881
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.34 MB)