RS06-01-C-N-8-500V

Kód
2610596
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
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 8
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC06-3
Qmax ventilů [l/min] 23
Produktová řada RS06
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 36 - 350
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 23
Rozsah nastavení tlaku [bar] 36 - 350
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)