DR06-01-C-N-050V

Kód
2610571
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC06-3
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada DR06
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 12 - 241
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 10
Rozsah nastavení tlaku [bar] 12 - 34
Jm. velikost 6
Popis předmětu DR06-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610571
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktová brožura CS

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktová brožura EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)