RV06A-01-C-V-70

Kód
2610511
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC06-2
Qmax ventilů [l/min] 15
Produktová řada RV06A
Krakovací tlak [bar] 5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 15
Jm. velikost 6
Popis předmětu RV06A-01-C-V-70
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 2610511
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV06A-01 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)