RV06C-01-C-N-300V

Kód
2610325
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC06-3
Qmax ventilů [l/min] 19
Produktová řada RV06C
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 350
Krakovací tlak [bar] 0,35
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 19
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 210
Jm. velikost 6
Popis předmětu RV06C-01-C-N-300V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610325
Provedení Kartuše
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
Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)