RV06C-01-C-N-180V

Kód
2610323
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
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC06-3
Qmax ventilů [l/min] 19
Produktová řada RV06C
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 350
Krakovací tlak [bar] 0,35
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 19
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 125
Jm. velikost 6
Popis předmětu RV06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610323
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)