DW10Z-01-C-N-300

Kód
2610246
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 20
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC10-S3
Qmax ventilů [l/min] 151
Produktová řada DW10Z
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 20
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 151
Jm. velikost 10
Popis předmětu DW10Z-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610246
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)