DW10V-01-C-N-300

Kód
2610242
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 20
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC10-S3
Qmax ventilů [l/min] 57
Produktová řada DW10V
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 7 - 20
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 57
Jm. velikost 10
Popis předmětu DW10V-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610242
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)