DW10V-01-C-N-200

Kód
2610241
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 14
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC10-S3
Qmax ventilů [l/min] 57
Produktová řada DW10V
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 7 - 20
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 57
Jm. velikost 10
Popis předmětu DW10V-01-C-N-200
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610241
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)