SR06-01-C-N-1.0V

Kód
2610194
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
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC06-2
Qmax ventilů [l/min] 15
Q produktová řada [l/min] 0.25 - 15
Produktová řada SR06
Rozsah průtoku [l/min] 1 - 3.8
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 6
Popis předmětu SR06-01-C-N-1.0V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 2610194
Provedení Kartuše
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura CS

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktová brožura EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Produktová brožura CS

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Produktová brožura EN

(0 MB)